Meny Sök

Buntband 9.0 mm 914.0 mm 270.0 mm Nylon Svart

Detta standardbuntband passar för allmänna användningsområden där föremål behöver buntas samman snabbt och lätt. Antändlighet: UL94 V-2.
Artikelnummer:

461196

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 14,4454 kr
1000 + 13,2811 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

1 444,54 kr

100 x 14,4454 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Totallängd 914.0 mm
Total bredd 9.0 mm
Maximal diameter, kabelbunt 270.0 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Allt material Nylon 6/6

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss