Meny Sök

Buntband 12.7 mm 230.0 mm 63.0 mm Nylon Svart

This cable tie is made of black nylon 6/6 and has a high tensile strength for more demanding application. It has a maximum cable bundle diameter of 63.0 mm.
Artikelnummer:

461883

16314 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 2,7618 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

276,18 kr

100 x 2,7618 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Totallängd 230.0 mm
Total bredd 12.7 mm
Maximal diameter, kabelbunt 63.0 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Allt material Nylon 6/6

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss