Meny Sök

Buntband 2.5 mm 98.0 mm 21.0 mm Nylon Naturfärgad

Detta icke-öppningsbara buntband är tillverkat av naturfärgad nylon.
Artikelnummer:

RG-203

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 0,1125 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

112,50 kr

1000 x 0,1125 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Totallängd 98.0 mm
Total bredd 2.5 mm
Maximal diameter, kabelbunt 21.0 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Allt material Nylon 6/6

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss