Antal | Enhetspris |
---|---|
100 - 999 | 3,5741 kr |
1000 - 9999 | 2,1452 kr |
10000 + | 1,5064 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Beläggning | Utan beläggning |
---|---|
Färg | Naturfärgad |
Typ av huvud | Tandat huvud, av stål |
Tandmaterial | Rostfritt stål |
Maximal diameter, kabelbunt | 34.0 mm |
Maximal diameter, kabelbunt | 1.339 in |
Totallängd | 140.0 mm |
Totallängd | 5.512 in |
Total bredd | 3.5 mm |
Total bredd | 0.138 in |
Allt material | Polyamid 66 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Typ | Cable Tie |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.