Meny Sök

Buntband - Elematic 2 Lås

I lager

Elematic 2-Lock™ buntband är professionella buntband tillverkade av polyamid 6.6 (PA), som har ett dubbelt låssystem av rostfritt stål. Ett mycket effektivt och pålitligt fäste för en rad applikationer och industrier.

Den dubbla stålkäften är gjord av AISI 316 rostfritt stål, som placeras direkt i buntbandshuvudet under tillverkningsprocessen. Den innovativa dubbla stålkäften möjliggör låsning på båda sidor av buntbandet, för utmärkt buntning och säkring.

Den släta profilen utan ställningar möjliggör en rad justeringsmöjligheter längs buntbandets längd och konsekvent korrekt spänning för ett brett spektrum av buntdiametrar. Dessa buntband har ett temperaturområde för montering från -40 C upp till 60 C och kan användas i ett temperaturområde på -40 C upp till 85 C.

Två färgalternativ att välja mellan. Det svarta alternativet är tillverkat av UV-beständig PA, idealisk för användning utomhus under extrema förhållanden.

  • Flambeständighet: UL94 V2.
  • ‌Fria från halogen
  • Färger: natur och svart.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
18 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Typ av huvud Maximal diameter, kabelbunt Totallängd Tandmaterial Total bredd Allt material Köp
1,3822 kr - 3,2919 kr Fråga angående leveranstidhär
Tandat huvud, av stål
21.0 mm
100.0 mm
Rostfritt stål
2.5 mm
Polyamid 66
2,298 kr - 5,4808 kr Fråga angående leveranstidhär
Tandat huvud, av stål
80.0 mm
290.0 mm
Rostfritt stål
4.5 mm
Polyamid 66
1,969 kr - 4,688 kr Fråga angående leveranstidhär
Tandat huvud, av stål
82.0 mm
295.0 mm
Rostfritt stål
3.5 mm
Polyamid 66
1,6566 kr - 3,9469 kr 22598 I lager
Tandat huvud, av stål
50.0 mm
200.0 mm
Rostfritt stål
2.5 mm
Polyamid 66
1,5471 kr - 3,6711 kr Fråga angående leveranstidhär
Tandat huvud, av stål
50.0 mm
200.0 mm
Rostfritt stål
2.5 mm
Polyamid 66
1,4673 kr - 3,4815 kr 10109 I lager
Tandat huvud, av stål
21.0 mm
100.0 mm
Rostfritt stål
2.5 mm
Polyamid 66
1,5981 kr - 3,7917 kr 2619 I lager
Tandat huvud, av stål
34.0 mm
140.0 mm
Rostfritt stål
3.5 mm
Polyamid 66
1,9934 kr - 4,7569 kr 2086 I lager
Tandat huvud, av stål
50.0 mm
200.0 mm
Rostfritt stål
4.5 mm
Polyamid 66
1,7174 kr - 4,0848 kr 6596 I lager
Tandat huvud, av stål
34.0 mm
140.0 mm
Rostfritt stål
3.5 mm
Polyamid 66
2,1696 kr - 5,1534 kr 18 I lager
Tandat huvud, av stål
50.0 mm
200.0 mm
Rostfritt stål
4.5 mm
Polyamid 66
2,511 kr - 5,9262 kr Fråga angående leveranstidhär
Tandat huvud, av stål
102.0 mm
365.0 mm
Rostfritt stål
4.5 mm
Polyamid 66
5,849 kr - 9,7897 kr 1194 I lager
Tandat huvud, av stål
100.0 mm
360.0 mm
Rostfritt stål
7.5 mm
Polyamid 66
2,7368 kr - 6,4805 kr Fråga angående leveranstidhär
Tandat huvud, av stål
102.0 mm
365.0 mm
Rostfritt stål
4.5 mm
Polyamid 66
6,4976 kr - 10,8928 kr 489 I lager
Tandat huvud, av stål
100.0 mm
360.0 mm
Rostfritt stål
7.5 mm
Polyamid 66
4,761 kr - 7,9596 kr Fråga angående leveranstidhär
Tandat huvud, av stål
55.0 mm
220.0 mm
Rostfritt stål
7.5 mm
Polyamid 66
2,1316 kr - 5,0844 kr Fråga angående leveranstidhär
Tandat huvud, av stål
82.0 mm
295.0 mm
Rostfritt stål
3.5 mm
Polyamid 66
2,5338 kr - 6,0151 kr 3033 I lager
Tandat huvud, av stål
80.0 mm
290.0 mm
Rostfritt stål
4.5 mm
Polyamid 66
5,2613 kr - 8,8245 kr Fråga angående leveranstidhär
Tandat huvud, av stål
55.0 mm
220.0 mm
Rostfritt stål
7.5 mm
Polyamid 66
Buntband 100.0 mm 2.5 mm 21.0 mm PA Naturfärgad

10207628

Prisintervall
3,2919 kr - 1,3822 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av huvud
    Tandat huvud, av stål
  • Tandmaterial
    Rostfritt stål
  • Maximal diameter, kabelbunt
    21.0 mm
Buntband 290.0 mm 4.5 mm 80.0 mm PA Naturfärgad

10207727

Prisintervall
5,4808 kr - 2,298 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av huvud
    Tandat huvud, av stål
  • Tandmaterial
    Rostfritt stål
  • Maximal diameter, kabelbunt
    80.0 mm
Buntband 295.0 mm 3.5 mm 82.0 mm PA Naturfärgad

10207680

Prisintervall
4,688 kr - 1,969 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av huvud
    Tandat huvud, av stål
  • Tandmaterial
    Rostfritt stål
  • Maximal diameter, kabelbunt
    82.0 mm
Buntband 200.0 mm 2.5 mm 50.0 mm PA Svart

10207659

Prisintervall
3,9469 kr - 1,6566 kr

Lagernivåer
22598 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Tandat huvud, av stål
  • Tandmaterial
    Rostfritt stål
  • Maximal diameter, kabelbunt
    50.0 mm
Buntband 200.0 mm 2.5 mm 50.0 mm PA Naturfärgad

10207642

Prisintervall
3,6711 kr - 1,5471 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av huvud
    Tandat huvud, av stål
  • Tandmaterial
    Rostfritt stål
  • Maximal diameter, kabelbunt
    50.0 mm
Buntband 100.0 mm 2.5 mm 21.0 mm PA Svart

10207635

Prisintervall
3,4815 kr - 1,4673 kr

Lagernivåer
10109 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Tandat huvud, av stål
  • Tandmaterial
    Rostfritt stål
  • Maximal diameter, kabelbunt
    21.0 mm
Buntband 140.0 mm 3.5 mm 34.0 mm PA Naturfärgad

10207666

Prisintervall
3,7917 kr - 1,5981 kr

Lagernivåer
2619 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av huvud
    Tandat huvud, av stål
  • Tandmaterial
    Rostfritt stål
  • Maximal diameter, kabelbunt
    34.0 mm
Buntband 200.0 mm 4.5 mm 50.0 mm PA Naturfärgad

10207703

Prisintervall
4,7569 kr - 1,9934 kr

Lagernivåer
2086 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av huvud
    Tandat huvud, av stål
  • Tandmaterial
    Rostfritt stål
  • Maximal diameter, kabelbunt
    50.0 mm
Buntband 140.0 mm 3.5 mm 34.0 mm PA Svart

10207673

Prisintervall
4,0848 kr - 1,7174 kr

Lagernivåer
6596 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Tandat huvud, av stål
  • Tandmaterial
    Rostfritt stål
  • Maximal diameter, kabelbunt
    34.0 mm
Buntband 200.0 mm 4.5 mm 50.0 mm PA Svart

10207710

Prisintervall
5,1534 kr - 2,1696 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Tandat huvud, av stål
  • Tandmaterial
    Rostfritt stål
  • Maximal diameter, kabelbunt
    50.0 mm
Buntband 365.0 mm 4.5 mm 102.0 mm PA Naturfärgad

10207741

Prisintervall
5,9262 kr - 2,511 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av huvud
    Tandat huvud, av stål
  • Tandmaterial
    Rostfritt stål
  • Maximal diameter, kabelbunt
    102.0 mm
Buntband 360.0 mm 7.5 mm 100.0 mm PA Naturfärgad

10207789

Prisintervall
9,7897 kr - 5,849 kr

Lagernivåer
1194 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av huvud
    Tandat huvud, av stål
  • Tandmaterial
    Rostfritt stål
  • Maximal diameter, kabelbunt
    100.0 mm
Buntband 365.0 mm 4.5 mm 102.0 mm PA Svart

10207758

Prisintervall
6,4805 kr - 2,7368 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Tandat huvud, av stål
  • Tandmaterial
    Rostfritt stål
  • Maximal diameter, kabelbunt
    102.0 mm
Buntband 360.0 mm 7.5 mm 100.0 mm PA Svart

10207796

Prisintervall
10,8928 kr - 6,4976 kr

Lagernivåer
489 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Tandat huvud, av stål
  • Tandmaterial
    Rostfritt stål
  • Maximal diameter, kabelbunt
    100.0 mm
Buntband 220.0 mm 7.5 mm 55.0 mm PA Naturfärgad

10207765

Prisintervall
7,9596 kr - 4,761 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av huvud
    Tandat huvud, av stål
  • Tandmaterial
    Rostfritt stål
  • Maximal diameter, kabelbunt
    55.0 mm
Buntband 295.0 mm 3.5 mm 82.0 mm PA Svart

10207697

Prisintervall
5,0844 kr - 2,1316 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Tandat huvud, av stål
  • Tandmaterial
    Rostfritt stål
  • Maximal diameter, kabelbunt
    82.0 mm
Buntband 290.0 mm 4.5 mm 80.0 mm PA Svart

10207734

Prisintervall
6,0151 kr - 2,5338 kr

Lagernivåer
3033 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Tandat huvud, av stål
  • Tandmaterial
    Rostfritt stål
  • Maximal diameter, kabelbunt
    80.0 mm
Buntband 220.0 mm 7.5 mm 55.0 mm PA Svart

10207772

Prisintervall
8,8245 kr - 5,2613 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Tandat huvud, av stål
  • Tandmaterial
    Rostfritt stål
  • Maximal diameter, kabelbunt
    55.0 mm