Meny Sök

Buntband 140.0 mm 3.5 mm 34.0 mm PA Svart

This Elematic 2-Lock™ cable tie is made of black polyamide 6/6 with 316 stainless steel teeth. The fastener can perform under operating temperature range of - 40 °C to + 85 °C, and has installation temperature range of - 40 °C to + 60 °C with flammability rating UL94 V2. The Cable tie has a maximum bundle diameter of 34 mm.
Artikelnummer:

1334546

6596 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 3,8503 kr
1000 - 9999 2,289 kr
10000 + 1,6188 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

385,03 kr

100 x 3,8503 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Beläggning Utan beläggning
Färg Svart
Typ av huvud Tandat huvud, av stål
Tandmaterial Rostfritt stål
Maximal diameter, kabelbunt 34.0 mm
Totallängd 140.0 mm
Total bredd 3.5 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Typ Cable Tie
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss