Meny Sök

Buntband 200.0 mm 4.5 mm 50.0 mm PA Naturfärgad

This Elematic 2-Lock™ cable tie is made of natural polyamide 6/6 with 316 stainless steel teeth. The fastener can perform under operating temperature range of - 40 °C to + 85 °C, and has installation temperature range of - 40 °C to + 60 °C with flammability rating UL94 V2. The Cable tie has a maximum bundle diameter of 50 mm.
Artikelnummer:

1334551

1087 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 4,4839 kr
1000 - 9999 2,6682 kr
10000 + 1,879 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

448,39 kr

100 x 4,4839 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Beläggning Utan beläggning
Färg Naturfärgad
Typ av huvud Tandat huvud, av stål
Tandmaterial Rostfritt stål
Maximal diameter, kabelbunt 50.0 mm
Totallängd 200.0 mm
Total bredd 4.5 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Typ Cable Tie
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss