Meny Sök

Spännband 24.0 mm 300.0 mm 75.0 mm Svart

This Hook & Loop Kwik Wrap fastener has a black nylon buckle with black nylon knit loop and PE/PP Hook. Ideal for organising wires and cables in various applications.
Artikelnummer:

1347341

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 73,3091 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

7 330,91 kr

100 x 73,3091 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Material, krok PE, PP
Remmens material Nylon
Håltyp Utan skruvhål
Typ Standardbuntband
With Buckle? Ja
Totallängd 300.0 mm
Total bredd 24.0 mm
Rembredd 16.0 mm
With Screw Hole? Nej
Commodity Code 3926909790

Produkten 1347341 ersätter:

Kardborrband, åtdragsrem – plastspänne - Svart, , Utan skruvhål, Remmar för fastspänning, plastspänne
Artikelnummer: RKWDA-16-300-BK

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss