Meny Sök

Buntband med kardborrförslutning

I lager

De här buntbanden med kardborrfunktion passar utmärkt där de behöver återanvändas eller när de buntade ledningarna är särskilt ömtåliga och kräver försiktighet. Finns också med plastspänne.

Serienummer: SR2001

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
89 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Material, krok Färg Totallängd Total bredd With Buckle? With Screw Hole? Köp
11,5304 kr - 12,8116 kr 5 I lager
LDPE
Röd
203.2 mm
12.7 mm
Nej
Ja
11,8951 kr - 13,2167 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Blå
229.0 mm
12.7 mm
Nej
Ja
11,8951 kr - 13,2167 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Vit
229.0 mm
12.7 mm
Nej
Ja
8,4118 kr - 9,3464 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Gul
203.2 mm
12.7 mm
Nej
Ja
8,7714 kr - 9,7461 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Vit
279.4 mm
12.7 mm
Nej
Nej
9600 I lager
PE, PP
Svart
152.0 mm
17.0 mm
Nej
Ja
14,7909 kr - 16,4343 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Röd
330.0 mm
12.7 mm
Nej
Ja
13,7179 kr - 15,2421 kr 18 I lager
LDPE
Gul
304.8 mm
25.4 mm
Nej
Ja
8,8475 kr - 9,8098 kr 39568 I lager
Nylon
Svart
125.0 mm
12.0 mm
Nej
Nej
13,7179 kr - 15,2421 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Grön
305.0 mm
12.7 mm
Nej
Ja
7,5485 kr - 8,3873 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Blå
152.4 mm
12.7 mm
Nej
Nej
14,7909 kr - 16,4343 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Orange
330.0 mm
12.7 mm
Nej
Ja
7,5485 kr - 8,3873 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Svart
152.4 mm
25.4 mm
Nej
8,7714 kr - 9,7461 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Gul
279.4 mm
12.7 mm
Nej
Nej
13,7179 kr - 15,2421 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Orange
305.0 mm
12.7 mm
Nej
Ja
14,0194 kr - 15,5771 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Svart
330.2 mm
25.4 mm
Nej
7,9321 kr - 8,8135 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Vit
152.4 mm
12.7 mm
Nej
Nej
11,265 kr - 12,5166 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Grön
203.2 mm
12.7 mm
Nej
Ja
9,9534 kr - 11,0594 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon
Svart
135.0 mm
12.0 mm
Nej
Nej
14,8266 kr - 16,474 kr 20 I lager
LDPE
Svart
330.0 mm
38.1 mm
Nej
Ja
  • av 5
Buntband 25.4 mm 203.2 mm 48.7 mm LDPE: nylon Röd

10166727

Prisintervall
12,8116 kr - 11,5304 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 25.4 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE: nylon Blå

10633526

Prisintervall
13,2167 kr - 11,8951 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Blå
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 25.4 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE: nylon Vit

10166772

Prisintervall
13,2167 kr - 11,8951 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 25.4 mm 203.2 mm 48.7 mm LDPE: nylon Gul

10166741

Prisintervall
9,3464 kr - 8,4118 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Gul
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 25.4 mm 279.4 mm 66.5 mm LDPE: nylon Vit

10166468

Prisintervall
9,7461 kr - 8,7714 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 17.0 mm 152.0 mm 35.0 mm Svart

10166802


Lagernivåer
9600 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material, krok
    PE, PP
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 25.4 mm 330.2 mm 86.3 mm LDPE: nylon Röd

10166574

Prisintervall
16,4343 kr - 14,7909 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm LDPE: nylon Gul

10166536

Prisintervall
15,2421 kr - 13,7179 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Gul
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 12.0 mm 125.0 mm 30.0 mm Svart

10253670

Prisintervall
9,8098 kr - 8,8475 kr

Lagernivåer
39568 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material, krok
    Nylon
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm LDPE: nylon Grön

10166505

Prisintervall
15,2421 kr - 13,7179 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 25.4 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE: nylon Blå

10166611

Prisintervall
8,3873 kr - 7,5485 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Blå
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 25.4 mm 330.2 mm 86.3 mm LDPE: nylon Orange

10166567

Prisintervall
16,4343 kr - 14,7909 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 25.4 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE: nylon Svart

10166604

Prisintervall
8,3873 kr - 7,5485 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • With Buckle?
    Nej
Buntband 25.4 mm 279.4 mm 66.5 mm LDPE: nylon Gul

10166475

Prisintervall
9,7461 kr - 8,7714 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Gul
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm LDPE: nylon Orange

10633496

Prisintervall
15,2421 kr - 13,7179 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 25.4 mm 330.2 mm 86.3 mm LDPE: nylon Svart

10166543

Prisintervall
15,5771 kr - 14,0194 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Skruvhål
  • With Buckle?
    Nej
Buntband 25.4 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE: nylon Vit

10166659

Prisintervall
8,8135 kr - 7,9321 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 25.4 mm 203.2 mm 48.7 mm LDPE: nylon Grön

10166697

Prisintervall
12,5166 kr - 11,265 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 12.0 mm 135.0 mm 33.0 mm Svart

10253687

Prisintervall
11,0594 kr - 9,9534 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material, krok
    Nylon
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 38.1 mm 330.0 mm 86.3 mm Svart

10166130

Prisintervall
16,474 kr - 14,8266 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Skruvhål
  • Typ
    Standard Tie