Meny Sök

Buntband 12.0 mm 125.0 mm 30.0 mm Svart

This cable tie is made of black nylon 66. It is design with a hook and loop system to suit fragile cables and ensuring that there is no cable crunched when tied. It has a maximum cables bundle of 30.0 mm
Artikelnummer:

462711

21016 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 199 9,2467 kr
200 - 399 8,8134 kr
400 + 8,3396 kr
Standardförpackning: 20

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

184,93 kr

20 x 9,2467 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Material, krok Nylon
Remmens material Nylon
Håltyp No Screw Hole
Typ Standardbuntband
With Buckle? Nej
Totallängd 125.0 mm
Total bredd 12.0 mm
Rembredd 12.0 mm
With Screw Hole? Nej
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss