Meny Sök

Buntband 16.0 mm 210.0 mm 50.0 mm Svart

This cable tie is made of black nylon 66. It is design with a hook and loop system to suit fragile cables and ensuring that there is no cable crunched when tied. It has a maximum cables bundle of 50.0 mm
Artikelnummer:

462714

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 199 13,6737 kr
200 - 399 13,518 kr
400 + 12,7734 kr
Standardförpackning: 20

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

273,47 kr

20 x 13,6737 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Material, krok Nylon
Remmens material Nylon
Håltyp Utan skruvhål
Typ Standardbuntband
With Buckle? Nej
Totallängd 210.0 mm
Total bredd 16.0 mm
Rembredd 16.0 mm
With Screw Hole? Nej
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss