Meny Sök

Buntband med kardborrförslutning av standardtyp - Totallängd 330.0 mm | 12.992 in ; Rembredd 19.1 mm | 0.752 in ; Vit

Detta buntband av kardborrtyp är perfekt där återanvändning är ett måste. Buntbandet har också ett hål för skruvmontering, vilket ger extra säkerhet.
Artikelnummer:

RKW-12-13-W

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 + 14,1399 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

141,40 kr

10 x 14,1399 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Vit
Material, krok LDPE
Remmens material Nylon
Håltyp Skruvhål
Typ Standardbuntband
With Buckle? Nej
Totallängd 330.0 mm
Total bredd 38.1 mm
Rembredd 19.1 mm
With Screw Hole? Ja

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss