Meny Sök

Buntband 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm Svart

This hook & loop Standard Tie cable tie is Black and is made of Low Density Polyethylene;Nylon. It has No Screw Hole
Artikelnummer:

RKW-12-15-BK

24 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 + 94,1758 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

941,76 kr

10 x 94,1758 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Material, krok LDPE
Remmens material Nylon
Håltyp No Screw Hole
Typ Standardbuntband
With Buckle? Nej
Totallängd 381.0 mm
Total bredd 38.1 mm
Rembredd 19.1 mm
With Screw Hole? Nej
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss