Meny Sök

Buntband 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm Blå

Detta buntband av kardborrtyp är perfekt där återanvändning är ett måste.
Artikelnummer:

RKW-12-24-BL

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 + 37,6502 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

376,50 kr

10 x 37,6502 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Blå
Material, krok LDPE
Remmens material Nylon
Håltyp Utan skruvhål
Typ Standardbuntband
With Buckle? Nej
Totallängd 609.6 mm
Total bredd 38.1 mm
Rembredd 19.1 mm
With Screw Hole? Nej
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss