Antal | Enhetspris |
---|---|
10 + | 37,6502 kr |
Färg | Vit |
---|---|
Material, krok | LDPE |
Remmens material | Nylon |
Håltyp | No Screw Hole |
Typ | Standard Tie |
With Buckle? | Nej |
Totallängd | 609.6 mm |
Totallängd | 24 in |
Total bredd | 38.1 mm |
Total bredd | 1.5 in |
Rembredd | 19.1 mm |
Rembredd | 0.752 in |
With Screw Hole? | No |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta