Meny Sök

Buntband med kardborrförslutning av standardtyp - Totallängd 203.2 mm | 8 in ; Rembredd 12.7 mm | 0.5 in ; Grå

Detta buntband av kardborrtyp är perfekt där återanvändning är ett måste. Buntbandet har också ett hål för skruvmontering, vilket ger extra säkerhet.
Artikelnummer:

RKW-8-8-GY

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 + 9,4265 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

94,27 kr

10 x 9,4265 kr

Lägg till prov +

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Grå
Material, krok LDPE
Remmens material Nylon
Håltyp Skruvhål
Typ Standardbuntband
With Buckle? Nej
Totallängd 203.2 mm
Total bredd 12.7 mm
Rembredd 12.7 mm
With Screw Hole? Ja

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss