Meny Sök

Buntband 12.7 mm 229.0 mm 54.4 mm Svart

Detta buntband av kardborrtyp är perfekt där återanvändning är ett måste. Buntbandet har också ett hål för skruvmontering, vilket ger extra säkerhet.
Artikelnummer:

RKW-8-9-BK

44 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 + 10,5141 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

105,14 kr

10 x 10,5141 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Material, krok LDPE
Remmens material Nylon
Håltyp Skruvhål
Typ Standardbuntband
With Buckle? Nej
Totallängd 229.0 mm
Total bredd 12.7 mm
Rembredd 12.7 mm
With Screw Hole? Ja
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss