Meny Sök

Buntband 25.0 mm 325.0 mm 90.0 mm Svart

This cable tie is made of blue UL94 V-2 nylon knit loop laminated on PE/PP hook. This Kwik Wrap has a maximum cables bundle of 90.0 mm
Artikelnummer:

RKWA-13-325-BK

2000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 18,1062 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

1 810,62 kr

100 x 18,1062 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Material, krok PE, PP
Remmens material Nylon
Håltyp Skruvhål
Typ Standardbuntband
With Buckle? Nej
Totallängd 325.0 mm
Total bredd 25.0 mm
Rembredd 13.0 mm
With Screw Hole? Ja
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss