Meny Sök

Buntband med pärlor, kan fästas i underlaget

I lager

Kabelband med pärlor är utformade för att tillåta enkel montering och demontering av kabeln, samtidigt som de förhindrar glidning. Tryckmonterade buntband är enkla att fästa på en panel.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
5 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Materialets flamsäkerhetsklass Totallängd Köp
2,722 kr - 2,722 kr 9000 I lager
UL94 V-2
127.0 mm
2,8847 kr - 2,8847 kr 4129 I lager
UL94 HB
127.0 mm
3,5061 kr - 3,5061 kr 3576 I lager
UL94 V-2
127.0 mm
2,722 kr - 2,722 kr 2410 I lager
UL94 V-2
127.0 mm
3,4765 kr - 3,4765 kr 800 I lager
UL94 HB
127.0 mm
Buntband med pärlor 127.0 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Svart

10163863

Prisintervall
2,722 kr - 2,722 kr

Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E169973
  • Commodity Code
    3926909790
Buntband med pärlor 127.0 mm 31.8 mm PP Svart

10163856

Prisintervall
2,8847 kr - 2,8847 kr

Lagernivåer
4129 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polypropen
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Buntband med pärlor 127.0 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10174371

Prisintervall
3,5061 kr - 3,5061 kr

Lagernivåer
3576 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Buntband med pärlor 127.0 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10163870

Prisintervall
2,722 kr - 2,722 kr

Lagernivåer
2410 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E169973
Buntband med pärlor 127.0 mm 31.8 mm PP Naturfärgad

10174364

Prisintervall
3,4765 kr - 3,4765 kr

Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polypropen
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Commodity Code
    3926909790