Meny Sök

Buntband 171.5 mm 40.0 mm PA Naturfärgad

This cable tie is made of natural nylon 6/6 and it is finished with a moulded fixing head that is ideal screwed or bolted down on metal or wooden panels. The fastener can be fixed to existing installations before final assembly.
Artikelnummer:

461243

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 8999 0,8659 kr
9000 + 0,5759 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

86,59 kr

100 x 0,8659 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Certifiering UL
Färg Naturfärgad
Typ av huvud Avtagbart huvud
Kompatibel håldiameter 5.0 mm
Monteringsmetod M3/#6 skruv
Öglans minsta draghållfasthet 22.0 kg
Totallängd 171.5 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Allt material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss