Meny Sök

Buntband 205.0 mm 60.0 mm PA Svart

This cable tie is made of natural nylon 6/6 and it is finished with a moulded fixing head that is ideal screwed or bolted down on metal or wooden panels. The fastener can be fixed to existing installations before final assembly.
Artikelnummer:

461244

86528 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 4999 1,4362 kr
5000 + 0,9635 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

143,62 kr

100 x 1,4362 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Certifiering UL
Färg Svart
Typ av huvud Avtagbart huvud
Kompatibel håldiameter 5.0 mm
Monteringsmetod M3/#6 skruv
Öglans minsta draghållfasthet 22.0 kg
Totallängd 205.0 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Allt material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss