Meny Sök

Buntband 300.0 mm 85.0 mm PA Naturfärgad

This cable tie is made of natural nylon 6/6 and it is finished with a moulded fixing head that is ideal screwed or bolted down on metal or wooden panels. The fastener can be fixed to existing installations before final assembly.
Artikelnummer:

461245

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 2999 2,7191 kr
3000 + 1,8128 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

271,91 kr

100 x 2,7191 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Certifiering UL
Färg Naturfärgad
Typ av huvud Avtagbart huvud
Kompatibel håldiameter 4.8 mm
Monteringsmetod Screw
Öglans minsta draghållfasthet 22.0 kg
Totallängd 300.0 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Allt material Polyamid 66
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss