Meny Sök

Buntband 155.0 mm 40.0 mm PA Svart

Detta buntband är tillverkar av svart nylon 6/6 och avslutas med ett formsprutat fästelement som fästs med skruv eller eller bult på metall- eller träpaneler. Fästelementet kan fästas på befintliga installationer före slutlig montering.
Artikelnummer:

461262

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 6999 1,0402 kr
7000 + 0,693 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

104,02 kr

100 x 1,0402 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Certifiering UL
Färg Svart
Typ av huvud Avtagbart huvud
Kompatibel håldiameter 5.0 mm
Monteringsmetod M3/#6 skruv
Öglans minsta draghållfasthet 22.0 kg
Totallängd 155.0 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Allt material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss