Meny Sök

Buntband 203.0 mm 50.0 mm PA Svart

This cable tie is made of black nylon 6/6. The profile as a fastening head to snap into holes diameter of 6 mm, and then securely fixed to the panel. The tie can be mounted to existing installation before final assembly.
Artikelnummer:

462701

10640 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 1,4362 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

143,62 kr

100 x 1,4362 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Typ av huvud Icke-avtagbart huvud
Kompatibel håldiameter 6.4 mm
Monteringsmetod Tryckmontering
Öglans minsta draghållfasthet 22.0 kg
Totallängd 203.0 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Allt material Polyamid 66
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss