Meny Sök

Buntband 157.0 mm 36.0 mm PA Svart

Detta buntband är tillverkat av svart nylon 6/6. Profilen med fästande huvud snäpps in i hål på 4,8 mm, och sitter sedan säkert i panelen. Bandet kan sättas på befintliga installationer före slutlig montering.
Artikelnummer:

462706

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 1,1518 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

115,18 kr

100 x 1,1518 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Typ av huvud Icke-avtagbart huvud
Kompatibel håldiameter 6.0 mm
Monteringsmetod Tryckmontering
Öglans minsta draghållfasthet 22.0 kg
Totallängd 157.0 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Allt material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss