Meny Sök

Buntband 203.0 mm 50.0 mm PA Naturfärgad

This cable tie is made of black nylon 6/6. The profile as a fastening head to snap into holes diameter of 4.8 mm, and then securely fixed to the panel. The tie can be mounted to existing installation before final assembly.
Artikelnummer:

462761

2184 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 1,4793 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

147,93 kr

100 x 1,4793 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Typ av huvud Icke-avtagbart huvud
Kompatibel håldiameter 4.8 mm
Monteringsmetod Tryckmontering
Öglans minsta draghållfasthet 22.0 kg
Totallängd 203.0 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Allt material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss