Meny Sök

Buntband 185.0 mm 40.0 mm PA Blå

This non-releasable cable tie is push fit mounted and is manufactured from blue nylon.
Artikelnummer:

CRTA-C1-19BL

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 1,8128 kr
2500 - 4999 1,6315 kr
5000 + 1,4641 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

906,40 kr

500 x 1,8128 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Blå
Typ av huvud Icke-avtagbart huvud
Monteringsmetod Tryckmontering
Öglans minsta draghållfasthet 18.1 kg
Totallängd 185.0 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Allt material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss