Meny Sök

Buntband 155.5 mm 28.5 mm PA Naturfärgad

This cable tie is made of natural nylon 6/6. The tie can be mounted to existing installation before final assembly.
Artikelnummer:

NTA15535PMTG

17800 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 1,3196 kr
500 - 999 1,1876 kr
1000 + 1,0688 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

131,96 kr

100 x 1,3196 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Typ av huvud Icke-avtagbart huvud
Kompatibel håldiameter 4.8 mm
Monteringsmetod Tryckmontering
Öglans minsta draghållfasthet 250.0 kg
Totallängd 155.5 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Allt material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss