Meny Sök

Buntband 169.0 mm 40.0 mm PA Svart

This cable tie is made of grey UL94 V-2 nylon 6/6 and it include in the band rivet allowing the cable or cable bundle of 40.0 mm to be pushed into a hole of 7.0 mm and panel thickness of 2.5 mm. This design is removable
Artikelnummer:

SRRCT-2

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 + 9,9993 kr
Standardförpackning: 200

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

1 999,86 kr

200 x 9,9993 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Typ av huvud Icke-avtagbart huvud
Kompatibel håldiameter 7.0 mm
Monteringsmetod Tryckmontering
Öglans minsta draghållfasthet 178.0 kg
Totallängd 169.0 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Allt material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss