Meny Sök

Buntband 117.1 mm 19.1 mm PA Svart

This cable tie is made of natural UL94 V-2 nylon 6/6 and it include and adhesive pad to be screwed on. The pad has a thick adhesive tape of 0.8 mm and can be fixed with an M2.5 screw. This cable can take a bundle of 28.5 mm.
Artikelnummer:

TOBS-18-01A-RT

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 9,1615 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

9 161,50 kr

1000 x 9,1615 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Kompatibel håldiameter 6.0 mm
Monteringsmetod Skruv och häftmedel
Öglans minsta draghållfasthet 8.2 kg
Totallängd 117.1 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Allt material Polyamid 66
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss