Meny Sök

Buntband 121.7 mm 31.8 mm PA Naturfärgad

This push mount cable tie has an included push-in mount that fits directly into panel holes, optimising assembly times by forgetting the need for cable tie holders. This item is manufactured with material rated UL94 V-2
Artikelnummer:

WIT-18RA-4-01-M

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 1,5232 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 523,20 kr

1000 x 1,5232 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Certifiering UL
Färg Naturfärgad
Typ av huvud Platt huvud
Kompatibel håldiameter 4.8 mm
Monteringsmetod Tryckmontering
Öglans minsta draghållfasthet 8.2 kg
Totallängd 121.7 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
UL/CSA Beskrivning UL E71558
Allt material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss