Meny Sök

Buntband 31.8 mm PA Naturfärgad

This tie easily snaps into pre-drilled holes, and can be mounted to installation before final assembly. Eliminates the need for tie mount and fastener.
Artikelnummer:

WIT-30RAR1-2

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 3,3327 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 332,70 kr

1000 x 3,3327 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Typ av huvud Platt huvud
Kompatibel håldiameter 4.8 mm
Monteringsmetod Tryckmontering
Öglans minsta draghållfasthet 13.6 kg
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Allt material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss