Meny Sök

Buntband 180.2 mm 31.8 mm PA Naturfärgad

Detta buntband är tillverkat av naturfärgad nylon 6/6, klass UL94-V-2. Det har ett fästande huvud som trycks in i panelhål på 6,4–6,8 mm med paneltjocklek 0,8 mm.
Artikelnummer:

WIT-30RCA-16-M

18920 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,5814 kr
5000 - 9999 1,4238 kr
10000 + 1,0068 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 581,40 kr

1000 x 1,5814 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Typ av huvud Icke-avtagbart huvud
Monteringsmetod Tryckmontering
Öglans minsta draghållfasthet 13.0 kg
Totallängd 180.2 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Allt material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss