Meny Sök

Buntband 160.7 mm 31.8 mm PA Naturfärgad

This cable tie is made of natural UL94-V-2 nylon 6/6. It is fitted with a fastening head to push into panel hole of 6.35 mm with a panel thickness of 3.2mm.
Artikelnummer:

WIT-30RCA-4-M

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,3409 kr
5000 - 9999 1,2159 kr
10000 + 0,8715 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 340,90 kr

1000 x 1,3409 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Typ av huvud Icke-avtagbart huvud
Monteringsmetod Tryckmontering
Öglans minsta draghållfasthet 13.0 kg
Totallängd 160.7 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Allt material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss