Meny Sök

Buntband 160.7 mm 31.8 mm PA Svart

This cable tie is made of black UL94-V-2 UV stabilised nylon 6/6. It is fitted with a fastening head to push into panel hole of 6.4-6.8 mm with a panel thickness of 0.8-2mm.
Artikelnummer:

WIT-30RCA-4UVB

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,3529 kr
5000 - 9999 1,1948 kr
10000 + 0,9613 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 352,90 kr

1000 x 1,3529 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Typ av huvud Icke-avtagbart huvud
Monteringsmetod Push Fit
Öglans minsta draghållfasthet 13.0 kg
Totallängd 160.7 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Allt material Polyamid 66
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss