Meny Sök

Buntband 168.3 mm 31.8 mm PA Svart

This cable tie is made of black UL94-V-2 heat stabilised nylon 6/6. It is fitted with a fastening head to push into panel hole of 6-6.5 mm with a panel thickness of 0.6-2.5 mm.
Artikelnummer:

WIT-30RCA8-HS-M

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,9605 kr
5000 - 9999 0,9418 kr
10000 - 24999 0,9214 kr
25000 + 0,9027 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

960,50 kr

1000 x 0,9605 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Typ av huvud Icke-avtagbart huvud
Monteringsmetod Tryckmontering
Öglans minsta draghållfasthet 13.0 kg
Totallängd 168.3 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Allt material Polyamid 66
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss