Meny Sök

Buntband 160.0 mm 31.8 mm PA Naturfärgad

Det öppningsbara buntbandet snäpps enkelt fast i förborrade hål och kan monteras innan slutlig montering. Eliminerar behovet av buntbandshållare och fästelement.
Artikelnummer:

WIT-30RRA-4-M

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,7036 kr
5000 + 2,3885 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 703,60 kr

1000 x 2,7036 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Certifiering UL
Färg Naturfärgad
Typ av huvud Platt huvud
Kompatibel håldiameter 4.8 mm
Monteringsmetod Tryckmontering
Öglans minsta draghållfasthet 13.6 kg
Totallängd 160.0 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
UL/CSA Beskrivning UL E71558
Allt material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss