Meny Sök

Buntband 198.0 mm 23.0 mm PA Naturfärgad

This cable tie is made of natural UL94-V-2 nylon 6/6. It is fitted with a fastening head to push into panel hole of 6.4 mm with a panel thickness of 1.6mm.
Artikelnummer:

WIT-50SA-01

1963058 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 0,7001 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

700,10 kr

1000 x 0,7001 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Typ av huvud Ovalt huvud
Kompatibel håldiameter 6.4 mm
Monteringsmetod Push Fit
Öglans minsta draghållfasthet 22.7 kg
Totallängd 198.0 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Allt material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss