Meny Sök

Buntband 173.0 mm 44.5 mm PA Naturfärgad

This cable tie is made of natural UL94-V-2 nylon 6/6. It is fitted with a fastening head to push into panel hole of 6.4-6.8 mm with a panel thickness of 0.8-2mm.
Artikelnummer:

WIT-50SRA-1-01

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,0956 kr
5000 - 9999 1,0307 kr
10000 + 0,9483 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 095,60 kr

1000 x 1,0956 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Typ av huvud Ovalt huvud
Kompatibel håldiameter 6.6 mm
Monteringsmetod Tryckmontering
Öglans minsta draghållfasthet 22.7 kg
Totallängd 173.0 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Allt material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss