Meny Sök

Conical Springs

I produktion

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
100 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Last vid helt ihoptryckt Minsta ytterdiameter Fjäderkonstant Last vid 50 % belastning Totallängd Tråddiameter Maximal ytterdiameter Köp
33,0485 kr - 35,9769 kr Fråga angående leveranstidhär
74.95 N
1.9 mm
24.8 mm
24,9607 kr - 27,1918 kr Fråga angående leveranstidhär
10.05 N
7.9 mm
10.7 mm
28,5863 kr - 31,1112 kr Fråga angående leveranstidhär
22.64 N
6.3 mm
10.2 mm
29,5624 kr - 32,0832 kr Fråga angående leveranstidhär
9.56 N
15.9 mm
12.2 mm
29,5624 kr - 31,933 kr Fråga angående leveranstidhär
15.21 N
15.9 mm
12.2 mm
29,5624 kr - 32,0832 kr Fråga angående leveranstidhär
22.33 N
7.9 mm
12.2 mm
27,6101 kr - 30,1202 kr Fråga angående leveranstidhär
4.98 N
15.9 mm
15.2 mm
30,2596 kr - 32,9091 kr Fråga angående leveranstidhär
6.81 N
12.7 mm
15.2 mm
30,2596 kr - 32,9091 kr Fråga angående leveranstidhär
10.72 N
15.9 mm
15.2 mm
30,2596 kr - 32,9091 kr Fråga angående leveranstidhär
15.88 N
15.9 mm
15.2 mm
30,2596 kr - 32,9091 kr Fråga angående leveranstidhär
19.35 N
9.5 mm
15.2 mm
30,9568 kr - 33,6063 kr Fråga angående leveranstidhär
8.01 N
25.4 mm
18.3 mm
30,9568 kr - 33,6063 kr Fråga angående leveranstidhär
11.74 N
25.4 mm
18.3 mm
30,9568 kr - 33,6063 kr Fråga angående leveranstidhär
12.28 N
19.1 mm
18.3 mm
30,9568 kr - 33,6063 kr Fråga angående leveranstidhär
18.64 N
25.4 mm
18.3 mm
30,9568 kr - 33,6063 kr Fråga angående leveranstidhär
21.53 N
9.5 mm
18.3 mm
30,9568 kr - 33,6063 kr Fråga angående leveranstidhär
45.01 N
12.7 mm
18.3 mm
32,2119 kr - 35,0008 kr Fråga angående leveranstidhär
13.70 N
38.1 mm
21.6 mm
32,2119 kr - 35,0008 kr Fråga angående leveranstidhär
18.64 N
38.1 mm
21.6 mm
32,2119 kr - 35,0008 kr Fråga angående leveranstidhär
29.27 N
15.9 mm
21.6 mm
  • av 5
Konisk fjäder 24.8 mm (OD) 1.9 mm (L) 9.44 Nmm

1218026

Prisintervall
35,9769 kr - 33,0485 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    74.95 N
  • Maximal ytterdiameter
    24.8 mm
  • Totallängd
    1.9 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 10.7 mm (OD) 7.9 mm (L) 2.54 Nmm

1217929

Prisintervall
27,1918 kr - 24,9607 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    10.05 N
  • Maximal ytterdiameter
    10.7 mm
  • Totallängd
    7.9 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 10.2 mm (OD) 6.3 mm (L) 7.15 Nmm

1217933

Prisintervall
31,1112 kr - 28,5863 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    22.64 N
  • Maximal ytterdiameter
    10.2 mm
  • Totallängd
    6.3 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 12.2 mm (OD) 15.9 mm (L) 1.20 Nmm

1217937

Prisintervall
32,0832 kr - 29,5624 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    9.56 N
  • Maximal ytterdiameter
    12.2 mm
  • Totallängd
    15.9 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 12.2 mm (OD) 15.9 mm (L) 1.91 Nmm

1217941

Prisintervall
31,933 kr - 29,5624 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    15.21 N
  • Maximal ytterdiameter
    12.2 mm
  • Totallängd
    15.9 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 12.2 mm (OD) 7.9 mm (L) 5.63 Nmm

1217945

Prisintervall
32,0832 kr - 29,5624 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    22.33 N
  • Maximal ytterdiameter
    12.2 mm
  • Totallängd
    7.9 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 15.2 mm (OD) 15.9 mm (L) 0.63 Nmm

1217949

Prisintervall
30,1202 kr - 27,6101 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    4.98 N
  • Maximal ytterdiameter
    15.2 mm
  • Totallängd
    15.9 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 15.2 mm (OD) 12.7 mm (L) 1.07 Nmm

1217953

Prisintervall
32,9091 kr - 30,2596 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    6.81 N
  • Maximal ytterdiameter
    15.2 mm
  • Totallängd
    12.7 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 15.2 mm (OD) 15.9 mm (L) 1.35 Nmm

1217957

Prisintervall
32,9091 kr - 30,2596 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    10.72 N
  • Maximal ytterdiameter
    15.2 mm
  • Totallängd
    15.9 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 15.2 mm (OD) 15.9 mm (L) 2.00 Nmm

1217961

Prisintervall
32,9091 kr - 30,2596 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    15.88 N
  • Maximal ytterdiameter
    15.2 mm
  • Totallängd
    15.9 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 15.2 mm (OD) 9.5 mm (L) 4.06 Nmm

1217965

Prisintervall
32,9091 kr - 30,2596 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    19.35 N
  • Maximal ytterdiameter
    15.2 mm
  • Totallängd
    9.5 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 18.3 mm (OD) 25.4 mm (L) 0.63 Nmm

1217969

Prisintervall
33,6063 kr - 30,9568 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    8.01 N
  • Maximal ytterdiameter
    18.3 mm
  • Totallängd
    25.4 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 18.3 mm (OD) 25.4 mm (L) 0.93 Nmm

1217973

Prisintervall
33,6063 kr - 30,9568 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    11.74 N
  • Maximal ytterdiameter
    18.3 mm
  • Totallängd
    25.4 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 18.3 mm (OD) 19.1 mm (L) 1.29 Nmm

1217977

Prisintervall
33,6063 kr - 30,9568 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    12.28 N
  • Maximal ytterdiameter
    18.3 mm
  • Totallängd
    19.1 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 18.3 mm (OD) 25.4 mm (L) 1.47 Nmm

1217981

Prisintervall
33,6063 kr - 30,9568 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    18.64 N
  • Maximal ytterdiameter
    18.3 mm
  • Totallängd
    25.4 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 18.3 mm (OD) 9.5 mm (L) 4.52 Nmm

1217985

Prisintervall
33,6063 kr - 30,9568 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    21.53 N
  • Maximal ytterdiameter
    18.3 mm
  • Totallängd
    9.5 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 18.3 mm (OD) 12.7 mm (L) 7.09 Nmm

1217989

Prisintervall
33,6063 kr - 30,9568 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    45.01 N
  • Maximal ytterdiameter
    18.3 mm
  • Totallängd
    12.7 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 21.6 mm (OD) 38.1 mm (L) 0.72 Nmm

1217993

Prisintervall
35,0008 kr - 32,2119 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    13.70 N
  • Maximal ytterdiameter
    21.6 mm
  • Totallängd
    38.1 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 21.6 mm (OD) 38.1 mm (L) 0.98 Nmm

1217997

Prisintervall
35,0008 kr - 32,2119 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    18.64 N
  • Maximal ytterdiameter
    21.6 mm
  • Totallängd
    38.1 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 21.6 mm (OD) 15.9 mm (L) 3.69 Nmm

1218001

Prisintervall
35,0008 kr - 32,2119 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    29.27 N
  • Maximal ytterdiameter
    21.6 mm
  • Totallängd
    15.9 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål