Meny Sök

Cutout-adaptrar för fiber

I lager

Cutout-adaptrar för fiber omvandlar ett hål för SC-kontakt till ett hål för för ST-kontakt. En fiberoptisk duplexer gör det möjligt med breakout och mekanisk avslutning för kablar med aramidfibrer. Av svart eller naturfärgad nylon, klass UL94 V2.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
2 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Materialets flamsäkerhetsklass Köp
1,2351 kr - 1,4962 kr 2256 I lager
1,7458 kr - 2,1211 kr Fråga angående leveranstidhär
UL94 V-0
Cutout-adapter för fiber 2.5 mm 11.0 mm 12.8 mm Nylon 6/6

10111420

Prisintervall
1,4962 kr - 1,2351 kr

Lagernivåer
2256 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.4 - 3.5 mm
  • Total höjd
    2.5 mm
  • Totallängd
    12.8 mm
  • Total bredd
    11.0 mm
Kopplingsstycke SC till ST 11.0 mm 12.8 mm

10111437

Prisintervall
2,1211 kr - 1,7458 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kopplingstyp
    SC till ST
  • Allt material
    Polyamid
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790