Meny Sök

Cylindrisk mutter TR12 x 3 18.0 Stål

Cylindriska stålmutrar är ett fästelement som används inom fordons- eller byggindustrin för att säkra ledarskruvar. Används för låga varvtal, manuell styrning och fastspänning. Ej lämpliga för motoriserade rörelser. Vänstergängade och har invändiga gängor, vilket säkerställer utmärkt styrka
Artikelnummer:

20147389

19 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 104,8524 kr
10 - 19 94,424 kr
20 - 49 89,088 kr
50 - 99 83,868 kr
100 + 78,648 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

104,85 kr

1 x 104,8524 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR12 x 3
Antal starter 1.0
d1 tol 7H 12.0
Lead 3.0
Gängans riktning Vänstermontage
Kontaktyta 210.0
d2 tol. h10 26.0
Vikt kg 0.06
Material Stål
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss