Cylindriska stålmuttrar är fästanordningar som ofta används tillsammans med ledarskruvar eller kulskruvar för att omvandla roterande rörelse till linjär. Muttern gängas på skruven och förflyttas längs skruvens längd under rotationen och man får en jämn och exakt linjär förflyttning.
De används vid låga rotationshastigheter, manuell styrning samt för att klämma ihop delar. Inte lämpliga för motordrivna rörelser. Har invändiga gängor som matchar skruven, och som tack vare materialet säkerställer utmärkt hållbarhet och styrka.
Används i fordons-, luftfarts- och konstruktionsbranscher för att säkra ledarskruvar. Finns som standard som högergängade cylindriska stålmuttrar och även som vänstergängade.
Material: Stål Serienummer: SRL1339
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | d1 tol 7H | Kontaktyta | Lead | d2 tol. h10 | Gängans riktning | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89,5909 kr - 119,4463 kr | 31 I lager |
TR10 x 2
|
10.0
|
150.0
|
2.0
|
22.0
|
Högermontage
|
||
| 53,6561 kr - 71,4697 kr | 41 I lager |
TR12 x 3
|
12.0
|
210.0
|
3.0
|
26.0
|
Högermontage
|
||
| 51,3179 kr - 68,4976 kr | 7 I lager |
TR14 x 3
|
14.0
|
285.0
|
3.0
|
30.0
|
Högermontage
|
||
| 83,4377 kr - 111,2379 kr | 19 I lager |
TR12 x 3
|
12.0
|
210.0
|
3.0
|
26.0
|
Vänstermontage
|
||
| 180,7816 kr - 241,0155 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TR24 x 5
|
24.0
|
845.0
|
5.0
|
50.0
|
Vänstermontage
|
||
| 246,6211 kr - 328,9019 kr | 28 I lager |
TR32 x 6
|
32.0
|
1430.0
|
6.0
|
60.0
|
Högermontage
|
||
| 541,9756 kr - 671,2486 kr | 4 I lager |
TR40 x 7
|
40.0
|
2400.0
|
7.0
|
80.0
|
Högermontage
|
||
| 197,8876 kr - 263,8008 kr | 4 I lager |
TR22 x 5
|
22.0
|
700.0
|
5.0
|
45.0
|
Vänstermontage
|
||
| 228,0383 kr - 303,9937 kr | 6 I lager |
TR28 x 5
|
28.0
|
1175.0
|
5.0
|
60.0
|
Högermontage
|
||
| 1 883,1314 kr - 2 202,3974 kr | 2 I lager |
TR60 x 9
|
60.0
|
5490.0
|
9.0
|
100.0
|
Högermontage
|
||
| 462,8452 kr - 617,0449 kr | 14 I lager |
TR36 x 6
|
36.0
|
1950.0
|
6.0
|
75.0
|
Vänstermontage
|
||
| 552,6822 kr - 736,9158 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TR40 x 7
|
40.0
|
2400.0
|
7.0
|
80.0
|
Vänstermontage
|
||
| 279,8484 kr - 373,1989 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TR28 x 5
|
28.0
|
1175.0
|
5.0
|
60.0
|
Vänstermontage
|
||
| 425,8028 kr - 567,7945 kr | 20 I lager |
TR30 x 6
|
30.0
|
1335.0
|
6.0
|
60.0
|
Vänstermontage
|
||
| 3 047,6899 kr - 3 564,425 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TR80 x 10
|
80.0
|
8900.0
|
10.0
|
120.0
|
Högermontage
|
||
| 1 732,0084 kr - 2 025,7754 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TR50 x 8
|
50.0
|
3790.0
|
8.0
|
90.0
|
Högermontage
|
||
| 220,2853 kr - 293,6624 kr | 20 I lager |
TR26 x 5
|
26.0
|
1005.0
|
5.0
|
50.0
|
Vänstermontage
|
||
| 123,1875 kr - 164,3094 kr | 14 I lager |
TR22 x 5
|
22.0
|
700.0
|
5.0
|
45.0
|
Högermontage
|
||
| 161,7066 kr - 215,5411 kr | 11 I lager |
TR26 x 5
|
26.0
|
1005.0
|
5.0
|
50.0
|
Högermontage
|
||
| 133,6479 kr - 178,1788 kr | 28 I lager |
TR10 x 2
|
10.0
|
150.0
|
2.0
|
22.0
|
Vänstermontage
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta