Meny Sök

Cylindrisk mutter TR18 x 4 27.0 Stål

Cylindriska stålmutrar är ett fästelement som används inom fordons- eller byggindustrin för att säkra ledarskruvar. Används för låga varvtal, manuell styrning och fastspänning. Ej lämpliga för motoriserade rörelser. Vänstergängade och har invändiga gängor, vilket säkerställer utmärkt styrka
Artikelnummer:

20147440

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 124,9958 kr
10 - 19 112,52 kr
20 - 49 106,256 kr
50 - 99 99,992 kr
100 + 93,728 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

125,00 kr

1 x 124,9958 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR18 x 4
Antal starter 1.0
d1 tol 7H 18.0
Lead 4.0
Gängans riktning Vänstermontage
Kontaktyta 470.0
d2 tol. h10 40.0
Vikt kg 0.22
Material Stål
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss