Meny Sök

Cylindrisk mutter TR40 x 7 60.0 Stål

Cylindriska stålmutrar är ett fästelement som används inom fordons- eller byggindustrin för att säkra ledarskruvar. Används för låga varvtal, manuell styrning och fastspänning. Ej lämpliga för motoriserade rörelser. Vänstergängade och har invändiga gängor, vilket säkerställer utmärkt styrka
Artikelnummer:

20147624

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 694,6138 kr
10 - 19 625,124 kr
20 - 49 590,44 kr
50 - 99 555,64 kr
100 + 520,956 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

694,61 kr

1 x 694,6138 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR40 x 7
Antal starter 1.0
d1 tol 7H 40.0
Lead 7.0
Gängans riktning Vänstermontage
Kontaktyta 2400.0
d2 tol. h10 80.0
Vikt kg 1.83
Material Stål
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss