Meny Sök

Cylindrisk mutter TR44 x 7 66.0 Stål

Cylindriska stålmutrar är ett fästelement som används inom fordons- eller byggindustrin för att säkra ledarskruvar. Används för låga varvtal, manuell styrning och fastspänning. Ej lämpliga för motoriserade rörelser. Högergängade och har invändiga gängor, vilket säkerställer utmärkt styrka
Artikelnummer:

20147631

4 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 722,361 kr
10 - 19 650,18 kr
20 - 49 613,988 kr
50 + 583,248 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

722,36 kr

1 x 722,361 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR44 x 7
Antal starter 1.0
d1 tol 7H 44.0
Lead 7.0
Gängans riktning Högermontage
Kontaktyta 2940.0
d2 tol. h10 80.0
Vikt kg 1.89
Material Stål
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss