Meny Sök

Cylindrisk mutter TR24 x 10 36.0 Stål

Cylindriska stålmutrar är ett fästelement som används inom fordons- eller byggindustrin för att säkra ledarskruvar. Används för låga varvtal, manuell styrning och fastspänning. Ej lämpliga för motoriserade rörelser. Högergängade och har invändiga gängor, vilket säkerställer utmärkt styrka
Artikelnummer:

20149451

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 238,6526 kr
10 - 19 214,832 kr
20 - 49 202,884 kr
50 - 99 190,936 kr
100 + 178,988 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

238,65 kr

1 x 238,6526 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR24 x 10
Antal starter 2.0
d1 tol 7H 24.0
Lead 10.0
Gängans riktning Högermontage
Kontaktyta 845.0
d2 tol. h10 50.0
Vikt kg 0.44
Material Stål
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss