Meny Sök

Dammskydd för mantelhylsa

I produktion

Dammskydd för mantelhylsa ger skydd mot omgivningen för 2.5 mm mantelhylsor. Material: böjlig, svart termoplastisk elastomer (TPE) som är RoHS-kompatibelt. Materialet är hållbart och ger god och tät passning.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
1 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Lockets höjd Material Köp
13,8669 kr - 13,8669 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
TPE
Dammskydd för fiberoptik Metallring Svart

10312278

Prisintervall
13,8669 kr - 13,8669 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av lock
    Ferrule
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Lockets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    7.0 mm