Meny Sök

Diamanträfflade knoppar - gängad insats/gängad bult

I lager

Diamanträfflade knoppar har ojämna räfflor på utsidan, en utmärkt greppyta som också är bekväm. De här hållbara knopparna passar på gängade tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
8 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Gängstorlek Köp
56,7577 kr - 62,5776 kr 329 I lager
61.0 mm
M12
28,8681 kr - 28,8681 kr 7 I lager
31.0 mm
M6
44,2438 kr - 47,1921 kr 3812 I lager
50.0 mm
M10
27,0471 kr - 29,2917 kr 279 I lager
31.0 mm
M5
44,9805 kr - 46,7483 kr 467 I lager
50.0 mm
M8
49,7995 kr - 54,8849 kr 2 I lager
61.0 mm
M10
33,5657 kr - 34,8285 kr 42 I lager
39.5 mm
M6
38,0745 kr - 42,2311 kr 11 I lager
39.5 mm
M8
Vred med grepp 61.0 mm M12 PP Svart

10189238

Prisintervall
62,5776 kr - 56,7577 kr

Lagernivåer
329 I lager
Egenskaper
  • Knoppdiameter
    61.0 mm
  • Total höjd
    39.0 mm
  • Commodity Code
    3926300090
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    PP
Vred med grepp 31.0 mm M6 PP Svart

10189009

Prisintervall
28,8681 kr - 28,8681 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Knoppdiameter
    31.0 mm
  • Total höjd
    24.0 mm
  • Commodity Code
    3926300090
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    PP
Vred med grepp 50.0 mm M10 PP Svart

10189153

Prisintervall
47,1921 kr - 44,2438 kr

Lagernivåer
3812 I lager
Egenskaper
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
  • Total höjd
    33.0 mm
  • Commodity Code
    3926300090
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    PP
Vred med grepp 31.0 mm M5 PP Svart

10188996

Prisintervall
29,2917 kr - 27,0471 kr

Lagernivåer
279 I lager
Egenskaper
  • Knoppdiameter
    31.0 mm
  • Total höjd
    24.0 mm
  • Commodity Code
    3926300090
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    PP
Vred med grepp 50.0 mm M8 PP Svart

10189160

Prisintervall
46,7483 kr - 44,9805 kr

Lagernivåer
467 I lager
Egenskaper
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
  • Total höjd
    33.0 mm
  • Commodity Code
    3926300090
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    PP
Vred med grepp 61.0 mm M10 PP Svart

10189221

Prisintervall
54,8849 kr - 49,7995 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Knoppdiameter
    61.0 mm
  • Total höjd
    39.0 mm
  • Commodity Code
    3926300090
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    PP
Vred med grepp 39.5 mm M6 PP Svart

10189085

Prisintervall
34,8285 kr - 33,5657 kr

Lagernivåer
42 I lager
Egenskaper
  • Knoppdiameter
    39.5 mm
  • Total höjd
    26.5 mm
  • Commodity Code
    3926300090
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    PP
Vred med grepp 39.5 mm M8 PP Svart

10189092

Prisintervall
42,2311 kr - 38,0745 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Knoppdiameter
    39.5 mm
  • Total höjd
    26.5 mm
  • Commodity Code
    3926300090
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    PP