Meny Sök

Die Springs

I lager

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Kromlegerat stål Färg: Gul, Röd, Blå, Grön Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
439 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal deformation under drift Fjäderkonstant Färg Håldiameter Maximal deformation Maximal kraft Typ Köp
111,8611 kr - 111,8611 kr Fråga angående leveranstidhär
46.0 mm
66.8 Nmm
Blå
40.0 mm
50.6 mm
3381.0 N
Medelhög belastning
105,9341 kr - 105,9341 kr Fråga angående leveranstidhär
60.8 mm
33.8 Nmm
Blå
32.0 mm
73.0 mm
2464.0 N
Medelhög belastning
174,5541 kr - 174,5541 kr Fråga angående leveranstidhär
71.2 mm
28.9 Nmm
Blå
32.0 mm
84.5 mm
2445.0 N
Medelhög belastning
55,6823 kr - 55,6823 kr Fråga angående leveranstidhär
20.4 mm
170.3 Nmm
Blå
40.0 mm
21.4 mm
3645.0 N
Medelhög belastning
105,6448 kr - 105,6448 kr Fråga angående leveranstidhär
40.8 mm
75.5 Nmm
Blå
40.0 mm
44.1 mm
3331.0 N
Medelhög belastning
52,5162 kr - 52,5162 kr Fråga angående leveranstidhär
20.4 mm
116.2 Nmm
Blå
32.0 mm
23.2 mm
2697.0 N
Lätt belastning
58,9146 kr - 58,9146 kr Fråga angående leveranstidhär
40.8 mm
51.6 Nmm
Blå
32.0 mm
48.0 mm
2475.0 N
Medelhög belastning
181,3137 kr - 181,3137 kr Fråga angående leveranstidhär
81.2 mm
37.4 Nmm
Blå
40.0 mm
91.8 mm
3430.0 N
Medelhög belastning
128,5023 kr - 128,5023 kr 20 I lager
30.4 mm
166.2 Nmm
Blå
50.0 mm
34.9 mm
5800.0 N
Medelhög belastning
143,9134 kr - 143,9134 kr Fråga angående leveranstidhär
25.6 mm
211.8 Nmm
Blå
50.0 mm
28.2 mm
5974.0 N
Medelhög belastning
205,9563 kr - 205,9563 kr Fråga angående leveranstidhär
46.0 mm
107.0 Nmm
Blå
50.0 mm
52.6 mm
5626.0 N
Medelhög belastning
259,4882 kr - 259,4882 kr Fråga angående leveranstidhär
30.4 mm
303.5 Nmm
Blå
63.0 mm
33.6 mm
10199.0 N
Medelhög belastning
280,4757 kr - 280,4757 kr Fråga angående leveranstidhär
71.2 mm
65.9 Nmm
Blå
50.0 mm
84.2 mm
5546.0 N
Medelhög belastning
190,9084 kr - 190,9084 kr Fråga angående leveranstidhär
50.8 mm
94.8 Nmm
Blå
50.0 mm
59.8 mm
5667.0 N
Medelhög belastning
88,3857 kr - 88,3857 kr 240 I lager
35.6 mm
89.1 Nmm
Blå
40.0 mm
39.0 mm
3475.0 N
Medelhög belastning
155,3415 kr - 155,3415 kr Fråga angående leveranstidhär
55.6 mm
55.3 Nmm
Blå
40.0 mm
61.8 mm
3419.0 N
Medelhög belastning
212,4289 kr - 212,4289 kr Fråga angående leveranstidhär
101.6 mm
30.1 Nmm
Blå
40.0 mm
113.0 mm
3397.0 N
Medelhög belastning
349,6941 kr - 349,6941 kr Fråga angående leveranstidhär
50.8 mm
162.6 Nmm
Blå
63.0 mm
55.6 mm
9041.0 N
Medelhög belastning
545,6868 kr - 545,6868 kr Fråga angående leveranstidhär
91.6 mm
85.9 Nmm
Blå
63.0 mm
104.0 mm
8934.0 N
Medelhög belastning
7,0216 kr - 7,0216 kr Fråga angående leveranstidhär
9.6 mm
18.0 Nmm
Röd
10.0 mm
12.3 mm
221.0 N
Heavy Duty
  • av 22
Tryckfjäder ISO 10243 40.0 mm 115.0 mm 66.8 Nmm

10645826

Prisintervall
111,8611 kr - 111,8611 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    40.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    50.6 mm
  • Maximal kraft
    3381.0 N
  • Maximal deformation under drift
    46.0 mm
Tryckfjäder ISO 10243 32.0 mm 152.0 mm 33.8 Nmm

10644348

Prisintervall
105,9341 kr - 105,9341 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    32.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    73.0 mm
  • Maximal kraft
    2464.0 N
  • Maximal deformation under drift
    60.8 mm
Tryckfjäder ISO 10243 32.0 mm 178.0 mm 28.9 Nmm

10644355

Prisintervall
174,5541 kr - 174,5541 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    32.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    84.5 mm
  • Maximal kraft
    2445.0 N
  • Maximal deformation under drift
    71.2 mm
Tryckfjäder ISO 10243 40.0 mm 51.0 mm 170.3 Nmm

10631003

Prisintervall
55,6823 kr - 55,6823 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    40.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    21.4 mm
  • Maximal kraft
    3645.0 N
  • Maximal deformation under drift
    20.4 mm
Tryckfjäder ISO 10243 40.0 mm 102.0 mm 75.5 Nmm

10637241

Prisintervall
105,6448 kr - 105,6448 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    40.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    44.1 mm
  • Maximal kraft
    3331.0 N
  • Maximal deformation under drift
    40.8 mm
Tryckfjäder ISO 10243 32.0 mm 51.0 mm 116.2 Nmm

10417669

Prisintervall
52,5162 kr - 52,5162 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    32.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    23.2 mm
  • Maximal kraft
    2697.0 N
  • Maximal deformation under drift
    20.4 mm
Tryckfjäder ISO 10243 32.0 mm 102.0 mm 51.6 Nmm

10630853

Prisintervall
58,9146 kr - 58,9146 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    32.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    48.0 mm
  • Maximal kraft
    2475.0 N
  • Maximal deformation under drift
    40.8 mm
Tryckfjäder ISO 10243 40.0 mm 203.0 mm 37.4 Nmm

10637333

Prisintervall
181,3137 kr - 181,3137 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    40.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    91.8 mm
  • Maximal kraft
    3430.0 N
  • Maximal deformation under drift
    81.2 mm
Tryckfjäder ISO 10243 50.0 mm 76.0 mm 166.2 Nmm

10637326

Prisintervall
128,5023 kr - 128,5023 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Håldiameter
    50.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    34.9 mm
  • Maximal kraft
    5800.0 N
  • Maximal deformation under drift
    30.4 mm
Tryckfjäder ISO 10243 50.0 mm 64.0 mm 211.8 Nmm

10637319

Prisintervall
143,9134 kr - 143,9134 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    50.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    28.2 mm
  • Maximal kraft
    5974.0 N
  • Maximal deformation under drift
    25.6 mm
Tryckfjäder ISO 10243 50.0 mm 115.0 mm 107.0 Nmm

10637302

Prisintervall
205,9563 kr - 205,9563 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    50.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    52.6 mm
  • Maximal kraft
    5626.0 N
  • Maximal deformation under drift
    46.0 mm
Tryckfjäder ISO 10243 63.0 mm 76.0 mm 303.5 Nmm

10631201

Prisintervall
259,4882 kr - 259,4882 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    63.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    33.6 mm
  • Maximal kraft
    10199.0 N
  • Maximal deformation under drift
    30.4 mm
Tryckfjäder ISO 10243 50.0 mm 178.0 mm 65.9 Nmm

10643921

Prisintervall
280,4757 kr - 280,4757 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    50.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    84.2 mm
  • Maximal kraft
    5546.0 N
  • Maximal deformation under drift
    71.2 mm
Tryckfjäder ISO 10243 50.0 mm 127.0 mm 94.8 Nmm

10643969

Prisintervall
190,9084 kr - 190,9084 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    50.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    59.8 mm
  • Maximal kraft
    5667.0 N
  • Maximal deformation under drift
    50.8 mm
Tryckfjäder ISO 10243 40.0 mm 89.0 mm 89.1 Nmm

10637357

Prisintervall
88,3857 kr - 88,3857 kr

Lagernivåer
240 I lager
Egenskaper
  • Håldiameter
    40.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    39.0 mm
  • Maximal kraft
    3475.0 N
  • Maximal deformation under drift
    35.6 mm
Tryckfjäder ISO 10243 40.0 mm 139.0 mm 55.3 Nmm

10637296

Prisintervall
155,3415 kr - 155,3415 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    40.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    61.8 mm
  • Maximal kraft
    3419.0 N
  • Maximal deformation under drift
    55.6 mm
Tryckfjäder ISO 10243 40.0 mm 254.0 mm 30.1 Nmm

10631263

Prisintervall
212,4289 kr - 212,4289 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    40.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    113.0 mm
  • Maximal kraft
    3397.0 N
  • Maximal deformation under drift
    101.6 mm
Tryckfjäder ISO 10243 63.0 mm 127.0 mm 162.6 Nmm

10631218

Prisintervall
349,6941 kr - 349,6941 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    63.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    55.6 mm
  • Maximal kraft
    9041.0 N
  • Maximal deformation under drift
    50.8 mm
Tryckfjäder ISO 10243 63.0 mm 229.0 mm 85.9 Nmm

10631164

Prisintervall
545,6868 kr - 545,6868 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    63.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    104.0 mm
  • Maximal kraft
    8934.0 N
  • Maximal deformation under drift
    91.6 mm
Tryckfjäder ISO 10243 10.0 mm 32.0 mm 18.0 Nmm

10420041

Prisintervall
7,0216 kr - 7,0216 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    10.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    12.3 mm
  • Maximal kraft
    221.0 N
  • Maximal deformation under drift
    9.6 mm